Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167542
Codice del modello: XSDBSC0606

Porta Eaton xEnergy Main, larghezza della sezione, soluzione completa, per AxL=600x600 mm, grigia

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
167542
EAN
4015081640386
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
590 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
10.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDBSC0606

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto