Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167544
XSDBSC0306-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, larghezza della sezione, soluzione completa, AxL=300x600 mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
167544
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
290 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
5.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDBSC0306-SOND-RAL*

Gamma

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto