Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta, larghezza della sezione, Soluzione completa, per AxL = 400 x 600 mm, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
167546
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
390 mm
|
| Larghezza prodotto |
592 mm
|
| Peso prodotto |
6.6 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDBSC0406-SOND-RAL*
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 4x |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|