Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167547
Codice del modello: XSDBSC0506-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta, larghezza della sezione, Soluzione completa, per AxL = 500 x 600 mm, colore speciale

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
167547
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
490 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
8.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDBSC0506-SOND-RAL*

Delivery program

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical Data - Mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto