Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167548
XSDBSC0606-SOND-RAL*

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta, larghezza della sezione, Soluzione completa, per AxL = 600 x 600 mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
167548
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
590 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
10.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDBSC0606-SOND-RAL*

Gamma

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto