Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167569
XPBMB035135-S

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra di montaggio, separato, dispositivi di interruttore automatico/area posteriore del sistema a sbarre, AxP=350x1350 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
167569
EAN
4015081640591
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
312 mm
Larghezza prodotto
608 mm
Peso prodotto
6.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPBMB035135-S

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
8 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto