Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, chiuso, IP55, AxP=350x1000 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
167570
|
| EAN |
4015081640607
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
340 mm
|
| Larghezza prodotto |
500 mm
|
| Peso prodotto |
11.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDMC03510-S
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 4x |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|