Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167574
XSDMC035135-S

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, chiuso, IP55, AxP=350x1350 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
167574
EAN
4015081640645
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
340 mm
Larghezza prodotto
675 mm
Peso prodotto
13.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC035135-S

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto