Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167575
Codice del modello: XSDMC03135-S

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, chiuso, IP55, AxP=300x1350 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
167575
EAN
4015081640652
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
290 mm
Larghezza prodotto
675 mm
Peso prodotto
12.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC03135-S

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto