Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167638
Codice del modello: M22-XBK15

Eaton Moeller® series targhetta M22, arresto d'emergenza, D=60mm, giallo, PL, EN, DE, IT

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Portatarghetta M22
Sigla catalogo
167638
EAN
4015081641277
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Certificazione/i
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-XBK15

Attuatore

Iscrizione
EMERGENCY STOP
Lingua
più
Numero RAL
1004

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
Categoria prodotto
Accessori
Dimensione
60 x 60 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto