Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167641
M22-XAK5

Serie Eaton Moeller targhetta M22, spegnimento di emergenza, D=90mm, giallo, PL, EN, DE, IT

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Portatarghetta M22
Sigla catalogo
167641
EAN
4015081641307
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.008 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-XAK5

Attuatore

Iscrizione
ARRESTO D'EMERGENZA (4 lingue)
Tipo di iscrizione
dicitura
Lingua
più
Numero RAL
1004

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
Categoria prodotto
Accessori
Dimensione
90 x 90 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto