Serie Eaton Moeller targhetta M22, arresto d'emergenza, AxP = 50x50 mm, giallo, PL, EN, DE, IT
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Portatarghetta M22
|
| Sigla catalogo |
167642
|
| EAN |
4015081641314
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
50 mm
|
| Peso prodotto |
0.003 kg
|
| Certificazione/i |
DNV
GL LR |
| Codice modello |
M22-XYK15
|
| Iscrizione |
ARRESTO D'EMERGENZA (4 lingue)
|
| Tipo di iscrizione |
Testo
|
| Lingua |
più
|
| Numero RAL |
1004
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
IP66
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Dimensione |
50 x 50 mm
|