Eaton Moeller® series M22 Custodie per montaggio sporgente, 1 posizione di montaggio, coperchio giallo, per anello luminoso
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
|
| Sigla catalogo |
167798
|
| EAN |
4015081643752
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
70 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
80 mm
|
| Peso prodotto |
0.157 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listed CSA certified |
| Codice modello |
M22-IY1-XPV60
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Colore base |
Giallo
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Tipo di custodia |
scatola per montaggio sporgente
|
| Dotato di: |
Viti in acciaio di alta qualità
Ingresso cavi lato anteriore per M22-XPV60… Anello luminoso |
| Setti sfondabili |
1 x M20 (setto sfondabile per ingresso cavi sulla parte superiore)
2 x M16 (setti sfondabili per ingresso cavi sulla parte posteriore) 2 x M20/25 (setto sfondabile per ingresso cavo sul lato, 1 per lato) |
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Numero di posizioni |
1
|
| Numero RAL |
1004
|
| Grado di protezione |
IP67/IP69
NEMA 4x |
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|