Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167805
MSC-DE-32-M32-SP(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series MSC-DE Avviatore diretto, Ir= 8 - 32 A, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, AC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSC-DE Avviatore diretto
Sigla catalogo
167805
EAN
4015081643820
Lunghezza/profondità del prodotto
145 mm
Altezza prodotto
272 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
1.174 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA
CSA Class No.: 3211-08
UL File No.: E123500
CSA File No.: 012528
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKJH
UL60947-4-1A
UL
Codice modello
MSC-DE-32-M32-SP(110V50HZ,120V60HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
10.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
3.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.1 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
29,3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
32 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Tensione nominale di esercizio
208 - 600 V AC
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)

Features & functions

Dotato di:
Sganciatore magnetico
Funzioni
protezione da sovraccarico a compensazione termica

Informazioni generali

Classe
Regolabile
Connessione
Morsetti a vite
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tempi di flusso corrente - min
900 (Classe 15) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
Nota: Se si scende al di sotto della durata minima del flusso di corrente è possibile causare un surriscaldamento del carico (motore).
700 (Classe 10) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
1000 (Classe 20) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
Da utilizzare con attivazione SWD, è necessario rispettare la durata minima del flusso di corrente e i periodi minimi di disinserzione.
500 (Classe 5) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
Periodi di interruzione -min
≤ 500 ms, percorsi di conduzione principali, Funzionamento ciclo AC-4
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Partenza motore UL Type E
Metodo di montaggio
Guida DIN
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
32 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
8 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Tipo
Avviatore con unità di sgancio elettronica
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
120 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
120 V

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
15 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale di cortocircuito (tipo E)
18 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
Sgancio per cortocircuito (Irm) - max
496 A

Esporta le caratteristiche del prodotto