Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167815
MSC-DE-4-M17-SP(24V50/60HZ)

Eaton Moeller® series MSC-DE Avviatore diretto, Ir= 1 - 4 A, 24 V 50/60 Hz, AC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSC-DE Avviatore diretto
Sigla catalogo
167815
EAN
4015081643936
Lunghezza/profondità del prodotto
145 mm
Altezza prodotto
272 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
1.174 kg
Certificazione/i
UL File No.: E123500
UL
CE
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-08
UL60947-4-1A
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-10
UL Category Control No.: NKJH
CSA
CSA File No.: 012528
Codice modello
MSC-DE-4-M17-SP(24V50/60HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.1 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
16,7 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.75 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Tensione nominale di esercizio
208 - 600 V AC
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)

Features & functions

Dotato di:
Sganciatore magnetico
Funzioni
protezione da sovraccarico a compensazione termica

Informazioni generali

Classe
Regolabile
Connessione
Morsetti a vite
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tempi di flusso corrente - min
500 (Classe 5) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
Nota: Se si scende al di sotto della durata minima del flusso di corrente è possibile causare un surriscaldamento del carico (motore).
Da utilizzare con attivazione SWD, è necessario rispettare la durata minima del flusso di corrente e i periodi minimi di disinserzione.
700 (Classe 10) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
900 (Classe 15) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
1000 (Classe 20) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
Periodi di interruzione -min
≤ 500 ms, percorsi di conduzione principali, Funzionamento ciclo AC-4
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Partenza motore UL Type E
Metodo di montaggio
Guida DIN
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
4 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
1 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Tipo
Avviatore con unità di sgancio elettronica
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2,1 CO, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
2 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente nominale di cortocircuito (tipo E)
18 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
Sgancio per cortocircuito (Irm) - max
186 A

Esporta le caratteristiche del prodotto