Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168106
NAS63-CI-1

Eaton Moeller® series combinazione di dispositivi per protezione impianti e rete elettrica nell'involucro NAS, 63 A, 4p NAS63-CI-1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series NAS Mains and system-protection device combination
Sigla catalogo
168106
EAN
4015081646821
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
563 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
8 kg
Certificazione/i
VDE-AR-N 4105
Codice modello
NAS63-CI-1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C

Verifiche di progetto

Capacità di dissipazione Pdiss
0 W

Dati elettrici

Fattore di utilizzo
100 %
Consumo energetico
90 VA a AC, 50/60 Hz (consumo energetico della bobina a freddo e 1,0 x Us, Potenza assorbita all’inserzione, 2 x DILMP)
3 VA a AC, 50/60 Hz (consumo energetico della bobina a freddo e 1,0 x Us, Potenza di ritenuta, 2 x DILMP)
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
400 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
560 A
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz
43 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
400 V
Corrente di cortocircuito
100 kA (prospettico)
Classe di protezione da corto circuito
Max. 125 A gG/gL 500 V, fusibile, 400 V
Tempo di commutazione
45 ms, Ritardo di apertura, Tempo di commut. con 100% US (valore indicat.)
< 150 ms con relè di protezione NA, Ritardo di apertura totale

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Tipo connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP65
Numero di poli
Quattro poli
Categoria prodotto
  • Protezione impianti e rete elettrica
  • Gruppi interruttori per energie rinnovabili
Protezione
  • Protezione impianti e alimentazione centralizzata
  • Protezione NA secondo VDE-AR-N 4105
Capacità morsetti
1 x (16 - 50) mm², a trefoli, conduttori principali
1 x (25 - 50) mm², flessibile, Morsetti PE
1 x (2,5 - 35) mm², flessibile, conduttori principali
1 x (2,5 - 16) mm², cavo rigido, conduttori principali
1 x (25 - 50) mm², a trefoli, Morsetti PE
1 x (16 - 50) mm², cavo rigido, Morsetti PE

Esporta le caratteristiche del prodotto