Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168111
NAS160-CI-1-K95

Eaton Moeller® series combinazione di dispositivi per protezione impianti e rete elettrica nell'involucro NAS, + morsetti K95, 160 A, 4p NAS160-CI-1-K95

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series NAS Mains and system-protection device combination
Sigla catalogo
168111
EAN
4015081646876
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
688 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
23 kg
Certificazione/i
VDE-AR-N 4105
Codice modello
NAS160-CI-1-K95

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C

Verifiche di progetto

Capacità di dissipazione Pdiss
0 W

Dati elettrici

Fattore di utilizzo
100 %
Consumo energetico
360 VA a AC, 50/60 Hz (consumo energetico della bobina a freddo e 1,0 x Us, Potenza assorbita all’inserzione, 2 x DILMP)
6,2 VA a AC, 50/60 Hz (consumo energetico della bobina a freddo e 1,0 x Us, Potenza di ritenuta, 2 x DILMP)
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V
950 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
1330 A
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz
100 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
400 V
Corrente di cortocircuito
100 kA (prospettico)
Classe di protezione da corto circuito
potenza 250 A gG/gL 500 V, fusibile, 400 V
Tempo di commutazione
< 150 ms con relè di protezione NA, Ritardo di apertura totale
40ms, Ritardo di apertura, Tempo di commutazione con 100% US (valore indicativo)

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Tipo connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP65
Numero di poli
Quattro poli
Categoria prodotto
  • Protezione impianti e rete elettrica
  • Gruppi interruttori per energie rinnovabili
Protezione
  • Protezione impianti e alimentazione centralizzata
  • Protezione NA secondo VDE-AR-N 4105
Capacità morsetti
1 x 35 - 70 mm², Cavo di alluminio, conduttori principali
Pieno rotondo (Cu)
A trefoli settoriale (Cu)
Pieno rotondo (Al)
1 x 16 - 95 mm², Cavo in rame/alluminio, conduttori principali
Pieno settoriale (Cu)
Pieno settoriale (Al)
A trefolo rotondo (Cu)

Esporta le caratteristiche del prodotto