Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168119
Codice del modello: XMIX16-XDT

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio aggiuntivo, per calotta di protezione, IZMX16, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
168119
EAN
4015081646951
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
433 mm
Larghezza prodotto
370 mm
Peso prodotto
1.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX16-XDT

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto