Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168549
CKOZ-00/14

Eaton Moeller series xComfort - Interfacce di comunicazione e router. Senza fili/chiavetta USB per il collegamento di applicazioni di terze parti

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xComfort - Interfacce di comunicazione
Sigla catalogo
168549
EAN
4015081650330
Lunghezza/profondità del prodotto
77 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
0.026 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CKOZ-00/14

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Interfaccia
Caratteristiche
Segnale radio a frequenza bidirezionale
Tipo di sistema operativo bus
Radiofrequenza
xComfort
Dotato di:
Indicazione LED
Connessione bus
Finitura superficie
Opaco
Protezione superficiale
Altro
Tipo prodotto sistema bus
Interfaccia
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Colore
Trasparente
Altro
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Altro
Materiale
Plastica
Modello
USB
Numero RAL (Akin)
0
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.