SPET2-335/2. Limitatore di sovratensione completo, bipolare, 335 VCA, 2x10 kA
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
168696
|
| EAN |
4015081651856
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
86 mm
|
| Altezza prodotto |
69 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.186 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
SPET2-335/2
|
| Caratteristiche |
classe di prova tipo 2
|
| Carcassa |
2 UM
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN (barra a omega) 35 mm
|
| Segnalazioni sul dispositivo |
Ottica
|
| Tipo di configurazione sistema |
Altro
TN-S TN |
| Tipo |
Scaricatore di sovratensione
|
| Applicazione |
Aree aperte Edifici residenziali Edifici di servizio
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min |
25 mm²
|
| Tensione continua, AC - max |
335 V
|
| Corrente di spunto in scarica (8/20) - max |
20 kA
|
| Corrente di spunto in scarica nominale (8/20) |
10 kA
|
| Tensione nominale AC |
335 V
|
| Numero di conduttori senza messa a terra |
2
|
| Livello di protezione tensione |
1.3 KV
|
| Dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in serie (fusibile) - max |
100 A
|