Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168697
SPET2-335/3

SPET2-335/3. Limitatore di sovratensione completo, tripolare, 335 VCA, 3x10 kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
168697
EAN
4015081651863
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
69 mm
Larghezza prodotto
52.5 mm
Peso prodotto
0.276 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
SPET2-335/3

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
classe di prova tipo 2
Carcassa
3 UM
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Guida DIN (barra a omega) 35 mm
Segnalazioni sul dispositivo
Ottica
Tipo di configurazione sistema
Altro
TN-S
TN
Tipo
Scaricatore di sovratensione
Applicazione
Aree aperte Edifici residenziali Edifici di servizio
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
25 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
25 mm²
Tensione continua, AC - max
335 V
Corrente di spunto in scarica (8/20) - max
20 kA
Corrente di spunto in scarica nominale (8/20)
10 kA
Tensione nominale AC
335 V
Numero di conduttori senza messa a terra
3
Livello di protezione tensione
1.3 KV
Dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in serie (fusibile) - max
100 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.