Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168773
Codice del modello: M22-2K10-2K01-BVP

Eaton Moeller® series 4 elementi di contatto M22, montaggio frontale

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 contact element
Sigla catalogo
168773
EAN
4015081652648
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
11 mm
Larghezza prodotto
245 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
CE
Certificazione/i
DNV
GL
LR
Codice modello
M22-2K10-2K01-BVP

Caratteristiche prodotto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Numero di interruttori (segnale di guasto)
0
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo connessione
Collegamento a vite
Metodo di montaggio
Fissaggio frontale
Modello
innestabile
portalampada
Nessuno
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
Accessori
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.