Eaton Moeller® series M22 Dispositivo completo, Indicatore luminoso, fissaggio in custodia M22-L-R-LEDC230-BVP, blister pack da appendere
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - indicatore luminoso (spia)
|
| Sigla catalogo |
168779
|
| EAN |
4015081652709
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
245 mm
|
| Peso prodotto |
0.017 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
M22-L-R-LEDC230-BVP
|
| Colore ghiera frontale |
Cromo
|
| Materiale ghiera frontale |
Altro
|
| Colore della lente |
Rosso
|
| Tipo di lente |
piatto
rotondo |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1 W
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP67/IP69K
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|