Componenti per la distribuzione Eaton. Morsetto di collegamento, TE/35
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
168825
|
| EAN |
4015081653164
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
56 mm
|
| Altezza prodotto |
29 mm
|
| Larghezza prodotto |
16 mm
|
| Peso prodotto |
0.03 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
BB-EV-TE/35
|
| Utilizzato con |
interruttori differenziali magnetotermici
interruttori magnetotermici Apparecchio di protezione da sovratensione RCCBs BB-EV Sbarra di collegamento |
| Tipo |
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Morsetti aggiuntivi
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
|
| Sez. del condutt. - max |
35 mm²
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
100 A
|
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|
| Adatto per |
Altro
|
| Corrente nominale di esercizio |
100 A
|