Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168844
BB-EVF-10/3P-1,5MU

Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, trifase, 10qmm, connettore a forcella, 1m, 1,5MU

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
168844
EAN
4015081653195
Lunghezza/profondità del prodotto
1045 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.505 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BB-EVF-10/3P-1,5MU

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Sbarra di collegamento
BB-EV
Tipo
  • BB-EV
  • Sbarra di collegamento
Caratteristiche
Isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale
Sbarra di distribuzione per protezione contro sovratensioni
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Valore sovratensione
4.5 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Adatto per numero dispositivi
0
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Numero di poli
3 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
10 mm²
Numero di distanziali modulari
1.5
Numero di fasi
3
Dimensioni passo
27 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Funzioni
Sbarra di collegamento

Esporta le caratteristiche del prodotto