Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168847
BB-EVF-16/3P-1MU/AUX

Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, trifase + HS, 16qmm, connettore a forcella, 1m, 1MU/AUX

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
168847
EAN
4015081653423
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.66 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BB-EVF-16/3P-1MU/AUX

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
BB-EV
Sbarra di collegamento
Tipo
  • BB-EV
  • Sbarra di collegamento
Caratteristiche
isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema a sbarre per interr. autom. comb. di potenza/corrente differenz.
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sbarra di distribuzione per protezione contro sovratensioni
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Tipo di collegamento elettrico
forca
Valore sovratensione
4.5 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
80 A
Adatto per numero dispositivi
0
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni co mmerciali avanzate e industriali
Numero di poli
3 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
1
Numero di fasi
3
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
Dispositivi con interruttore ausiliario

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.