Componenti di Eaton per la distribuzione. Sarra di fase, trifase + HS, 16qmm, connettore a forcella, 1m, 1MU/2AUX
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
168849
|
| EAN |
4015081653201
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1000 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
0.645 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BB-EVF-16/3P-1MU/2AUX
|
| Utilizzato con |
BB-EV
Sbarra di collegamento |
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sbarra per interruttore magnetotermico
Sbarra di distribuzione per protezione contro sovratensioni Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale |
| Tipo di collegamento elettrico |
Forcella
|
| Valore sovratensione |
4.5 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
80 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
0
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
16 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
1
|
| Numero di fasi |
3
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|
| Adatto per |
Dispositivi con interruttore ausiliario
|