Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168855
Codice del modello: BB-EVP-16/N-1MU

Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, N, 16qmm, spina, 1m, 1MU

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
168855
EAN
4015081653492
Lunghezza/profondità del prodotto
1012 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
7 mm
Peso prodotto
0.265 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BB-EVP-16/N-1MU

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
BB-EV
Sbarra di collegamento
Tipo
  • BB-EV
  • Sbarra di collegamento
Caratteristiche
Isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sbarra di distribuzione per protezione contro sovratensioni
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Tipo di collegamento elettrico
spina
Valore sovratensione
4.5 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
80 A
Adatto per numero dispositivi
0
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Numero di poli
2 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
1
Numero di fasi
1
Dimensioni passo
17.8 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
Dispositivi con sbarra di N

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.