Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, 1 fasi, 16qmm, spina, 1m, 1,5MU
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
168857
|
| EAN |
4015081653218
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1012 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
7 mm
|
| Peso prodotto |
0.245 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BB-EVP-16/1P-1,5MU
|
| Utilizzato con |
Sbarra di collegamento
BB-EV |
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
Isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Sbarra di distribuzione per protezione contro sovratensioni Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri |
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Valore sovratensione |
4.5 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
80 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
0
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
16 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
1.5
|
| Numero di fasi |
1
|
| Dimensioni passo |
27 mm
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
1000 V
|
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|