Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168859

Componenti di Eaton per la distribuzione. Sarra di fase, N, 16qmm, spina, 1m, 1,5MU

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
168859
EAN
4015081653522
Lunghezza/profondità del prodotto
1012 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
7 mm
Peso prodotto
0.245 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BB-EVP-16/N-1,5MU

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
BB-EV
Sbarra di collegamento
Tipo
  • BB-EV
  • Sbarra di collegamento
Caratteristiche
Isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarra per interruttore magnetotermico
Sistema a sbarre per interr. autom. comb. di potenza/corrente differenz.
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sbarra di distribuzione per protezione contro sovratensioni
Tipo di collegamento elettrico
spina
Valore sovratensione
4.5 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
80 A
Adatto per numero dispositivi
0
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Numero di poli
2 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
1.5
Numero di fasi
1
Dimensioni passo
27 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Funzioni
Sbarra di collegamento
Adatto per
Dispositivi con sbarra di N

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.