Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168860
Codice del modello: BB-EVP-10/1P-2MU

Componenti di Eaton per la distribuzione. Sarra di fase, 1 fasi, 10qmm, spina, 1m, 2MU

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
168860
EAN
4015081653539
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
7 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BB-EVP-10/1P-2MU

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
BB-EV
Sbarra di collegamento
Tipo
  • BB-EV
  • Sbarra di collegamento
Caratteristiche
isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sbarra di distribuzione per protezione contro sovratensioni
Sbarra per interruttore magnetotermico
Tipo di collegamento elettrico
spina
Valore sovratensione
4.5 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Adatto per numero dispositivi
0
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Numero di poli
Unipolare
Colore
Altro
Sezione trasversale
10 mm²
Numero di distanziali modulari
2
Numero di fasi
1
Dimensioni passo
36 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
1000 V
Funzioni
Sbarra di collegamento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.