Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168864
Codice del modello: BB-EVP-10/2P-1MU

Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, 2 fasi, 10qmm, spina, 1m, 1MU

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
168864
EAN
4015081653560
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.405 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BB-EVP-10/2P-1MU

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Sbarra di collegamento
BB-EV
Tipo
  • BB-EV
  • Sbarra di collegamento
Caratteristiche
Isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale
Sbarra di distribuzione per protezione contro sovratensioni
Tipo di collegamento elettrico
spina
Valore sovratensione
4.5 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Adatto per numero dispositivi
4
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Numero di poli
2 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
10 mm²
Numero di distanziali modulari
1
Numero di fasi
2
Dimensioni passo
17.8 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Funzioni
Sbarra di collegamento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.