Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168865
Codice del modello: BB-EVP-16/2P-1MU

Componenti di Eaton per la distribuzione. Sarra di fase, 2 fasi, 16qmm, spina, 1m, 1MU

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
168865
EAN
4015081653577
Lunghezza/profondità del prodotto
1000 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.48 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BB-EVP-16/2P-1MU

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
BB-EV
Sbarra di collegamento
Tipo
  • BB-EV
  • Sbarra di collegamento
Caratteristiche
isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale
Sbarra per interruttore magnetotermico
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sbarra di distribuzione per protezione contro sovratensioni
Tipo di collegamento elettrico
spina
Valore sovratensione
4.5 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
80 A
Adatto per numero dispositivi
0
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Numero di poli
2 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
16 mm²
Numero di distanziali modulari
1
Numero di fasi
2
Dimensioni passo
17.8 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Funzioni
Sbarra di collegamento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.