Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168866
Codice del modello: BB-EVP-10/2P-1,5MU

Componenti per la distribuzione Eaton. Sarra di fase, 2 fasi, 10qmm, spina, 1m, 1,5MU

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
168866
EAN
4015081653584
Lunghezza/profondità del prodotto
1016 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.395 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BB-EVP-10/2P-1,5MU

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Sbarra di collegamento
BB-EV
Tipo
  • BB-EV
  • Sbarra di collegamento
Caratteristiche
Isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarra di distribuzione per protezione contro sovratensioni
Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale
Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Tipo di collegamento elettrico
spina
Valore sovratensione
4.5 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Adatto per numero dispositivi
0
Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Numero di poli
2 poli
Colore
Altro
Sezione trasversale
10 mm²
Numero di distanziali modulari
1.5
Numero di fasi
2
Dimensioni passo
27 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Funzioni
Sbarra di collegamento

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.