Componenti di Eaton per la distribuzione. Sarra di fase, trifase, 16qmm, spina, 1m, 1,5MU
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
168871
|
| EAN |
4015081653638
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1045 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
0.61 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BB-EVP-16/3P-1,5MU
|
| Utilizzato con |
BB-EV
Sbarra di collegamento |
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sistema a sbarre per interruttori combinati di potenza/corrente differenziale Sbarra di distribuzione per protezione contro sovratensioni Sbarra per interruttore magnetotermico |
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Valore sovratensione |
4.5 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
50 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
4
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
|
| Numero di poli |
Otto poli
|
| Colore |
Altro
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
12,5 kA
|
| Sezione trasversale |
10 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
1
|
| Numero di fasi |
2
|
| Dimensioni passo |
17.5 mm
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
25 kA
0 kA |
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|