Componenti di Eaton per la distribuzione. Sarra di fase, trifase + HS, 10qmm, spina, 1m, 1MU/2AUX
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
168874
|
| EAN |
4015081653669
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1000 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
0.485 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BB-EVP-10/3P-1MU/2AUX
|
| Utilizzato con |
Sbarra di collegamento
BB-EV |
| Tipo |
|
| Caratteristiche |
isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sbarra di collegamento per interruttori differenziali puri
Sistema a sbarre per interr. autom. comb. di potenza/corrente differenz. Sbarra di distribuzione per protezione contro sovratensioni Sistema a sbarre per interruttore magnetotermico |
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Valore sovratensione |
4.5 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
0
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
10 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
1
|
| Numero di fasi |
3
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Funzioni |
Sbarra di collegamento
|
| Adatto per |
Dispositivi con interruttore ausiliario
|