Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168935
XSMFDB0608-BS-2-350

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, Soluzione completa, senza scatola di cablaggio, LxP=600x800mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
168935
EAN
4015081654277
Lunghezza/profondità del prodotto
2000 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
700 mm
Peso prodotto
19 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMFDB0608-BS-2-350

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto