Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168938
XPFMM06-350

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione, area interruttori di manovra/area interruttori di manovra, LxP=600x300mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
168938
EAN
4015081654307
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPFMM06-350

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto