Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168940
Codice del modello: XNNFRS-M12X60-8

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa piana circolare, M12x60-8.8

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
168940
EAN
4015081654574
Lunghezza/profondità del prodotto
66.5 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.075 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNFRS-M12X60-8

Delivery program

Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
8.8 (acciaio)
Tipo di filettatura
Metrico
Dimensioni della filettatura
12
#12
Filettatura per pollice
0
Passo della filettatura
1 mm
Lunghezza filettatura
66.5 mm
Sistema di avvitamento
Altro
Tipologia di testa
testa circolare piatta con quadrato
Altro
diametro della testa
0 mm
altezza testa
0 mm
Dimensione quadro sotto testa
0 mm
Larghezza della chiave
0 mm
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
66.5 mm

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto