Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168944
XNNSKS-M10X55-8

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa esagonale, M10x55-8.8

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
168944
EAN
4015081654352
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.048 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNSKS-M10X55-8

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
zinco

Technical data - mechanical

Dimensione quadro sotto testa
0 mm
diametro della testa
10 mm
Tipologia di testa
Chiave esagonale
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
55 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
8.8 (acciaio)
Passo della filettatura
0 mm
Sistema di avvitamento
Chiave esagonale
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Filettatura per pollice
0
Dimensioni della filettatura
10
#10
Tipo di filettatura
M
interamente filettato
Larghezza della chiave
17 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto