Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168949
Codice del modello: XNNSKS-M10X65-8

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa esagonale, M10x65-8.8

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
168949
EAN
4015081654406
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
10 mm
Peso prodotto
0.056 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNSKS-M10X65-8

Delivery program

Colore
zinco

Technical Data - Mechanical

Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
8.8 (acciaio)
Tipo di filettatura
M
interamente filettato
Dimensioni della filettatura
10
#10
Filettatura per pollice
0
Passo della filettatura
0 mm
Sistema di avvitamento
Chiave esagonale
Tipologia di testa
Chiave esagonale
diametro della testa
10 mm
Dimensione quadro sotto testa
0 mm
Larghezza della chiave
17 mm
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
65 mm

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto