Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168955
XNNFRS-M10X60-8

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa piana circolare, M10x60-8.8

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
168955
EAN
4015081654451
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
24 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.052 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNFRS-M10X60-8

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Dimensione quadro sotto testa
0 mm
diametro della testa
0 mm
altezza testa
0 mm
Tipologia di testa
testa circolare piatta con quadrato
Altro
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
65 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
8.8 (acciaio)
Passo della filettatura
1 mm
Sistema di avvitamento
Altro
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Lunghezza filettatura
65 mm
Filettatura per pollice
0
Dimensioni della filettatura
10
#10
Tipo di filettatura
Metrico
Larghezza della chiave
0 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto