Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168957
Codice del modello: XNNSKS-M12X50-8

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa esagonale, M12x50-8.8

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
168957
EAN
4015081654475
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
12 mm
Peso prodotto
0.063 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNSKS-M12X50-8

Delivery program

Colore
zinco

Technical Data - Mechanical

Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
8.8 (acciaio)
Tipo di filettatura
interamente filettato
M
Dimensioni della filettatura
12
#12
Filettatura per pollice
0
Passo della filettatura
0 mm
Sistema di avvitamento
Chiave esagonale
Tipologia di testa
Chiave esagonale
diametro della testa
12 mm
Dimensione quadro sotto testa
0 mm
Larghezza della chiave
19 mm
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
50 mm

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto