Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

168958
XNNSKS-M12X40-8

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Vite a testa esagonale, M12x40-8.8

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
168958
EAN
4015081654482
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
12 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XNNSKS-M12X40-8

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
zinco

Technical data - mechanical

Dimensione quadro sotto testa
0 mm
diametro della testa
12 mm
Tipologia di testa
Chiave esagonale
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
40 mm
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
8.8 (acciaio)
Passo della filettatura
0 mm
Sistema di avvitamento
Chiave esagonale
Protezione superficiale
con zincatura galvanica/elettrolitica
Filettatura per pollice
0
Dimensioni della filettatura
12
#12
Tipo di filettatura
interamente filettato
M
Larghezza della chiave
19 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto