Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169012
S811+V10P3S

Eaton S811 Starter progressivo, 1000 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, con organo di comando e algoritmo pompa, Grandezza V

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton S811+ soft starter
Sigla catalogo
169012
EAN
4015081655052
UPC
786680238277
Lunghezza/profondità del prodotto
187.8 mm
Altezza prodotto
420.8 mm
Larghezza prodotto
280.6 mm
Peso prodotto
41.4 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
S811+V10P3S

Caratteristiche prodotto

Tipo
Soft starter
Dotato di:
Bypass interno
Protezione contro sovraccarichi motore
Display
Classe
Regolabile
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Tipo di tensione
DC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
200 V
Motore trifase potenza nominale, in linea, a 230 V
200 kW
Motore trifase potenza nominale, in linea, a 400 V
560 kW
Motore trifase potenza nominale, in-delta, a 230 V
200 kW
Motore trifase potenza nominale, in-delta, a 400 V
900 kW
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Funzioni
Direzione singola
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Corrente nominale di esercizio (le) ad AC-53
1000 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
600 V

Esporta le caratteristiche del prodotto