Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169030
DXC-EXT-2RO1AO

Espansione Eaton DC1 per convertitori di frequenza DC1 (2 REL, 1AO)

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di espansione I/O Eaton DXC
Sigla catalogo
169030
EAN
4015081655236
Lunghezza/profondità del prodotto
24 mm
Altezza prodotto
41 mm
Larghezza prodotto
56 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
UL 508C
Certified by UL for use in Canada
UL Recognized
IEC/EN61800-3
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CSA-C22.2 No. 14
Codice modello
DXC-EXT-2RO1AO

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C

Connessione

Connessione
Per il collegamento ai morsetti del segnale di comando sul DC1

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
modulo di ampliamento
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Input/Output

Uscita
1 uscita analogica (0 - 10 V, max. 20 mA)
2 uscite relè (N/A, 250 V AC/220 V DC, max. 1 A)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.