Espansione Eaton DC1 per convertitori di frequenza DC1 (2 REL)
| Nome prodotto |
Modulo di espansione I/O Eaton DXC
|
| Sigla catalogo |
169031
|
| EAN |
4015081655243
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
18 mm
|
| Altezza prodotto |
41 mm
|
| Larghezza prodotto |
56 mm
|
| Peso prodotto |
0.03 kg
|
| Certificazione/i |
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CSA-C22.2 No. 14 UL UL File No.: E172143 IEC/EN61800-3 IEC/EN61800-5 CE UL 508C |
| Codice modello |
DXC-EXT-2RO
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Connessione |
Per il collegamento ai morsetti del segnale di comando sul DC1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tensione nominale - max |
250 V
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
modulo di ampliamento
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Uscita |
2 uscite relè (N/A, 250 V AC/220 V DC, max. 1 A)
|