Espansione Eaton DC1 per convertitori di frequenza DC1 (IN 110 V)
| Nome prodotto |
Modulo di espansione I/O Eaton DXC
|
| Sigla catalogo |
169032
|
| EAN |
4015081655250
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
18 mm
|
| Altezza prodotto |
41 mm
|
| Larghezza prodotto |
56 mm
|
| Peso prodotto |
0.03 kg
|
| Certificazione/i |
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Certified by UL for use in Canada UL 508C CE IEC/EN61800-5 UL File No.: E172143 UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-3 UL |
| Codice modello |
DXC-EXT-IO110
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Connessione |
Per il collegamento ai morsetti del segnale di comando sul DC1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Tensione nominale - max |
120 V
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
modulo di ampliamento
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Ingresso |
Per 4 ingressi digitali
Ingresso (isolato elettricamente, 115 V AC) |