Espansione Eaton DC1 per convertitori di frequenza DC1 (IN 230 V)
| Nome prodotto |
Modulo di espansione I/O Eaton DXC
|
| Sigla catalogo |
169033
|
| EAN |
4015081655267
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
18 mm
|
| Altezza prodotto |
41 mm
|
| Larghezza prodotto |
56 mm
|
| Peso prodotto |
0.03 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL File No.: E172143 CE UL UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-5 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-3 |
| Codice modello |
DXC-EXT-IO230
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Connessione |
Per il collegamento ai morsetti del segnale di comando sul DC1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Tensione nominale - max |
240 V
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
modulo di ampliamento
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Ingresso |
Ingresso (isolato elettricamente, 230 V AC)
Per 4 ingressi digitali |