Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169035
DXA-EXT-ENCOD

Espansione Eaton DA1 per convertitori di frequenza DA1 (IN locale)

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo encoder Eaton DXA
Sigla catalogo
169035
EAN
4015081655281
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Certificazione/i
IEC/EN61800-5
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E172143
UL 508C
UL report applies to both US and Canada
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Codice modello
DXA-EXT-ENCOD

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C

Collegamento

Tipo connessione
Collegamento a innesto

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
modulo di ampliamento
Grado di protezione
IP00
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Esporta le caratteristiche del prodotto